??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 dic 2014. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 2
8616.602
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
8616 (NA) - DCP-Cold Plate - Performance category 2500 W
Bill of material
8616.602
BEST
Model No. SK
BEZ1
Designation 1
BEZ2
Designation 2
2500 W, für TS8 Breite 600 mm
B
Width
499 mm
H
Height
399 mm
T
Depth
20 mm
VE
Packs of
1 St.
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
Anteprima + Generazione integrate
Anteprima
Download CAD
3D
Dimensione
2D