??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 déc. 2014. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 2
8616.602
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
8616 (NA) - DCP-Cold Plate - Performance category 2500 W
Bill of material
8616.602
BEST
Model No. SK
BEZ1
Designation 1
BEZ2
Designation 2
2500 W, für TS8 Breite 600 mm
B
Width
499 mm
H
Height
399 mm
T
Depth
20 mm
VE
Packs of
1 St.
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D