{rittal/system_klimatisierung/2_kuehlgeraete/1_dachaufbau/2_blue_e/3387.prj},{NB=3387.540 (2)},{BEST=3387.540},{POL=2},{VERS=1},{B=796},{T=580},{H1=18.31},{H2=470},{W1=31.30},{W2=796},{D1=22.83},{D2=580},{WW1=692.000},{DD1=520.000},{DD2=392.000},{GEW=77.000},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=RTT blue e Kühlgerät},{BEZ2=Leistungsklasse 4000 W},{D=22.83/580},{W=31.30/795},{H=470},{CONT=Comfort Controller},{RV=400 , 50/460, 60, 3~},{QKL35L35=13,650/14,300 BTU; 4000/4200 W},{QKL35L50=11,100/11,900 BTU; 3250/3490 W},{RCM=3.5 A/3.6 A},{SC=17.0 A/19.0 A},{MCB=According to rated current},{PELL35L35=1620 W/2060 W},{PELL35L50=1870 W/2340 W},{E=2.7},{R=R134a},{MAOP=362 psi/25 bar},{TR=68°F to 131°F/+20°C to + 55°C},{DETAIL=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
3387.540 (2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3387 - RTT cooling unit- blue e - performance category 4000 W
Bill of material
3387.540 (2)
BEST
Model No.
3387.540
3387.540
DETAIL
Detail
low
high
low
high
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
RTT cooling unit- blue e
BEZ2
Designation 2
Performance category 4000 W
B
Width
796
mm
H
Height
470
mm
T
Depth
580
mm
GL
total capacity
3,80/4,00 kW
SP
rated operating voltage
400V 50 Hz 460V 60 Hz
MAT
Material
sheet steel
sheet steel
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
77.000
kg
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D