??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
3387.540 (2)
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3387 - RTT blue e Kühlgerät - Leistungsklasse 4000 W
Stückliste
3387.540 (2)
BEST
Best.-Nr.
DETAIL
Detail
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
RTT blue e Kühlgerät
BEZ2
Bez.2
Leistungsklasse 4000 W
B
Breite
796 mm
H
Höhe
470 mm
T
Tiefe
580 mm
GL
Gesamtleistung
3,80/4,00 kW
SP
Spannung
400V 50 Hz 460V 60 Hz
MAT
Material
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
77.000 kg
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D