{rittal/system_klimatisierung/2_kuehlgeraete/1_dachaufbau/2_blue_e/3383.prj},{NB=3383.540 (2)},{BEST=3383.540},{POL=2},{VERS=2},{DD2=390.000},{B=597},{H=417},{T=475},{H1=16.34},{H2=415},{W1=23.43},{W2=595},{D1=18.70},{D2=475},{WW1=490.000},{DD1=420.000},{GEW=46.000},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=RTT blue e Kühlgerät},{BEZ2=Leistungsklasse 1000 W},{VER=2},{QKL35L35=3400/3700 BTU; 1000/1088 W},{QKL35L50=2420/2750 BTU; 710/807 W},{HH=16.34/415},{W=23.43/595},{D=18.7/475},{RCM=4.1 A/4.1 A},{SC=11.0 A/11.5 A},{TT=6.0 A/6.0 A},{PELL35L35=830 W/875 W},{PELL35L50=940 W/1035 W},{E=1.8},{R=R134a},{MAOP=362 psi/25 bar},{TR=68°F to 131°F/+20°C to + 55°C},{PR=Exterior cycle NEMA 1/IP 34/,Interior cycle NEMA 12/IP 54},{DC=100%},{TOC=Plug connector terminals},{DETAIL=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
3383.540 (2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3383 - RTT cooling unit- blue e - performance category 1000 W
Bill of material
3383.540 (2)
BEST
Model No.
3383.540
3383.540
DETAIL
Detail
low
high
low
high
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
RTT cooling unit- blue e
BEZ2
Designation 2
Performance category 1000 W
B
Width
597
mm
H
Height
417
mm
T
Depth
475
mm
GL
total capacity
1/1,09 kW
SP
rated operating voltage
400V 50 Hz, 400 60 Hz
400V 50 Hz, 400 60 Hz
MAT
Material
sheet steel
sheet steel
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
46.000
46.000
kg
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D