??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.12.2012 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 12
3377.510 (2)
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3377 (NA) - RTT Kühlgerät - Leistungsklasse 1500 W
Stückliste
3377.510 (2)
BEST
Best.-Nr. SK
DETAIL
Detail
BEZ1
Bez.1
RTT Kühlgerät
BEZ2
Bez.2
Leistungsklasse 1500 W
B
Breite
450 mm
H
Höhe
1580 mm
T
Tiefe
195 mm
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D