??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
3360.100(2)
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3360 - TopTherm Chillers - Performance Class: 1 - 2,5 kW
Спецификация
3360.100(2)
BEST
Арт. №
DETAIL
Detail
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
TopTherm Chillers
BEZ2
Обозн. 2
Performance Class: 1 - 2,5 kW
B
Ширина
400 mm
H
Высота
mm
T
Глубина
mm
GL
total capacity
SP
rated operating voltage
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
RE
Controler
Microcontroller control
GEW
Вес
kg
CNSECLASS51
27-18-07-13
CNSECLASS70
27-18-07-13
CNSECLASS80
27-18-07-13
CNSETIM40
EC000855
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D