{rittal/system_klimatisierung/3_fluessigkeits/1_chiller/3_chiller_top_wand/3360_asmtab.prj},{NB=3360.100(2)},{BEST=3360.100},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Chiller TopTherm},{BEZ2=Leistungsklasse: 1 - 2,5 kW},{B=400},{H=950},{T=310},{GL=1000W},{SP=400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 460 V, 3~, 60 Hz},{RE=Microcontroller-Regelung},{GEW=47.000},{INFOPAGE=hb34_s363},{VERS=0},{VER=1},{CNSECLASS51=27-18-07-13},{CNSECLASS70=27-18-07-13},{CNSECLASS80=27-18-07-13},{CNSETIM40=EC000855},{PPATH=assemblies/3360_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
3360.100(2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3360 - TopTherm Chillers - Performance Class: 1 - 2,5 kW
Bill of material
3360.100(2)
BEST
Model No.
3360.100
3360.100
DETAIL
Detail
low
high
low
high
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
TopTherm Chillers
BEZ2
Designation 2
Performance Class: 1 - 2,5 kW
B
Width
400
mm
H
Height
950
950
mm
T
Depth
310
310
mm
GL
total capacity
1000W
1000W
SP
rated operating voltage
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
RE
Controler
Microcontroller control
GEW
Weight
47.000
47.000
kg
CNSECLASS51
27-18-07-13
CNSECLASS70
27-18-07-13
CNSECLASS80
27-18-07-13
CNSETIM40
EC000855
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D