??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
3360.100(2)
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3360 - Chiller TopTherm - Leistungsklasse: 1 - 2,5 kW
Stückliste
3360.100(2)
BEST
Best.-Nr.
DETAIL
Detail
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Chiller TopTherm
BEZ2
Bez.2
Leistungsklasse: 1 - 2,5 kW
B
Breite
400 mm
H
Höhe
mm
T
Tiefe
mm
GL
Gesamtleistung
SP
Spannung
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
RE
Regelung
Microcontroller-Regelung
GEW
Gewicht
kg
CNSECLASS51
27-18-07-13
CNSECLASS70
27-18-07-13
CNSECLASS80
27-18-07-13
CNSETIM40
EC000855
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D