??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
3352.115
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3352 - Vario rack-mounted fans - Output class 480m³/h
Спецификация
3352.115
BEST
Арт. №
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Bez.1
BEZ2
Bez.2
B
Ширина
426 mm
H
Высота
44 mm
T
Глубина
200 mm
LL
air throughput
SP
rated operating voltage
ML
with fan
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
kg
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D