??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
3352.115
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3352 - Vario rack-mounted fans - Output class 480m³/h
Bill of material
3352.115
BEST
Model No. SK
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
BEZ2
Designation 2
B
Width
426 mm
H
Height
44 mm
T
Depth
200 mm
LL
air throughput
SP
rated operating voltage
ML
with fan
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
kg
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D