??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 дек. 2012 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 2
3351.024
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3351 (NA) - Vario rack-mounted fans - Output class 480m³/h
Спецификация
3351.024
BEST
Арт. №
BEZ1
Bez.1
Fan units
B
Ширина
426 mm
H
Высота
44 mm
T
Глубина
200 mm
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
kg
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D