??
Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2012/12/31より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 2
3351.024
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3351 (NA) - Vario rack-mounted fans - Output class 480m³/h
Bill of material
3351.024
BEST
Model No. SK
BEZ1
Designation 1
Fan units
B
Width
426 mm
H
Height
44 mm
T
Depth
200 mm
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
kg
Embedded Preview + Generation
プレビュー
CAD ダウンロード
3D
情報
2D