??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 dic 2012. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 2
3351.024
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3351 (NA) - Vario rack-mounted fans - Output class 480m³/h
Bill of material
3351.024
BEST
Model No. SK
BEZ1
Designation 1
Fan units
B
Width
426 mm
H
Height
44 mm
T
Depth
200 mm
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
kg
Anteprima + Generazione integrate
Anteprima
Download CAD
3D
Dimensione
2D