??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 déc. 2012. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 2
3351.024
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3351 (NA) - Vario rack-mounted fans - Output class 480m³/h
Bill of material
3351.024
BEST
Model No. SK
BEZ1
Designation 1
Fan units
B
Width
426 mm
H
Height
44 mm
T
Depth
200 mm
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
kg
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D