??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
3351.230
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3351 - Einschublüfter Vario - Leistungsklasse 480m³/h
Stückliste
3351.230
BEST
Best.-Nr. SK
3351.230
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Einschublüfter Vario für 482,6mm (19")
BEZ2
Bez.2
Luftleistung 480 m³/h
B
Breite
426 mm
H
Höhe
44 mm
T
Tiefe
200 mm
LL
Luftleistung
480 m³/h
SP
Spannung
230V 50/60Hz
ML
mit Lüfter
3 Lüfter
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
2.700 kg
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D