??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
3341.024
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3341 - Einschublüfter - Leistungsklasse 480m³/h
Stückliste
3341.024
BEST
Best.-Nr. SK
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
BEZ2
Bez.2
B
Breite
482.6 mm
H
Höhe
44 mm
T
Tiefe
200 mm
LL
Luftleistung
SP
Spannung
ML
mit Lüfter
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
kg
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D