??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
3340.230
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3340 - Rack-mounted fans - Output class 320m³/h
明细表
3340.230
BEST
型号
3340.230
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Bez.1
Rack-mounted fans for 482,6mm (19")
BEZ2
名称2
Air throughput 320 m3/h
B
宽度
482.6 mm
H
高度
44 mm
T
深度
200 mm
LL
air throughput
320 m³/h
SP
rated operating voltage
230V 50/60Hz
ML
with fan
2 fans
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
2.240 kg
嵌入内容:预览图+生成选项
预览
CAD模型下载
3D
尺寸标注
2D