??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
3340.230
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3340 - Rack-mounted fans - Output class 320m³/h
Спецификация
3340.230
BEST
Арт. №
3340.230
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Bez.1
Rack-mounted fans for 482,6mm (19")
BEZ2
Обозн. 2
Air throughput 320 m3/h
B
Ширина
482.6 mm
H
Высота
44 mm
T
Глубина
200 mm
LL
air throughput
320 m³/h
SP
rated operating voltage
230V 50/60Hz
ML
with fan
2 fans
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
2.240 kg
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D