??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
3340.230
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3340 - Rack-mounted fans - Output class 320m³/h
Bill of material
3340.230
BEST
Model No. SK
3340.230
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Rack-mounted fans for 482,6mm (19")
BEZ2
Designation 2
Air throughput 320 m3/h
B
Width
482.6 mm
H
Height
44 mm
T
Depth
200 mm
LL
air throughput
320 m³/h
SP
rated operating voltage
230V 50/60Hz
ML
with fan
2 fans
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
2.240 kg
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D