??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.12.2012 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 2
3340.024
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3340 (NA) - Einschublüfter - Leistungsklasse 320m³/h
Stückliste
3340.024
BEST
Best.-Nr. SK
BEZ1
Bez.1
Lüftereinheiten
B
Breite
482.6 mm
H
Höhe
44 mm
T
Tiefe
200 mm
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
kg
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D