??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
3340.230
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3340 - Einschublüfter - Leistungsklasse 320m³/h
Stückliste
3340.230
BEST
Best.-Nr. SK
3340.230
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Einschublüfter für 482,6mm (19")
BEZ2
Bez.2
Luftleistung 320 m³/h
B
Breite
482.6 mm
H
Höhe
44 mm
T
Tiefe
200 mm
LL
Luftleistung
320 m³/h
SP
Spannung
230V 50/60Hz
ML
mit Lüfter
2 Lüfter
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
2.240 kg
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D