??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
3336.435(2)
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3336 - Performance Class: 08 - 48 kW
明细表
3336.435(2)
BEST
Model No. SK
DETAIL
细节图
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
名称1
Chiller Blue e
BEZ2
名称2
B
宽度
mm
H
高度
mm
T
深度
mm
GL
Total capacity
SP
Voltage
400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
RE
Controler
e+ Controller
GEW
重量
kg
CNSECLASS51
27-18-07-13
CNSECLASS70
27-18-07-13
CNSECLASS80
27-18-07-13
CNSETIM40
EC002516
嵌入内容:预览图+生成选项
预览
CAD模型下载
3D
尺寸标注
2D