??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
3334.600 (2)
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3334 - TopTherm Chillers - Performance Class 3 - 6 kW
Спецификация
3334.600 (2)
BEST
Номер детали
DETAIL
Деталь
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
TopTherm Chillers
BEZ2
Обозн. 2
Performance Class: 3 - 6 kW
B
Ширина
602 mm
H
Высота
mm
T
Глубина
645 mm
GL
total capacity
SP
rated operating voltage
RE
Controler
Microcontroller control
GEW
Вес
kg
CNSECLASS51
27-18-07-13
CNSECLASS70
27-18-07-13
CNSECLASS80
27-18-07-13
CNSETIM40
EC002516
STATUSPIM
EOLDATE
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D