??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
3329.508(2)
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3329 - RTT cooling unit- blue e NEMA 3R/4 (outdoor) - performance category 2500 W
明细表
3329.508(2)
BEST
Model No. SK
DETAIL
细节图
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
名称1
RTT cooling unit- blue e NEMA 3R/4 (outdoor)
BEZ2
名称2
Performance category 2500 W
B
宽度
405 mm
H
高度
1650 mm
T
深度
388 mm
GL
total capacity
2,55/2,71 kW
SP
rated operating voltage
MAT
Material
sheet steel
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
kg
嵌入内容:预览图+生成选项
预览
CAD模型下载
3D
尺寸标注
2D