??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
3328.504 (2)
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3328 - RTT cooling unit- blue e NEMA 4X - performance category 2000 W
Спецификация
3328.504 (2)
BEST
Model No. SK
DETAIL
Деталь
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
RTT cooling unit- blue e NEMA 4X
BEZ2
Обозн. 2
Performance category 2000 W
B
Ширина
405 mm
H
Высота
1650 mm
T
Глубина
388 mm
GL
total capacity
2,2/2,56 kW
SP
rated operating voltage
MAT
Material
stainless steel
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
kg
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D