??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
3320.200(2)
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3320 - Performance category 2500 W
Спецификация
3320.200(2)
BEST
Model No.
3320.200
DETAIL
Деталь
INFO
PDF каталог
PDF Katalog
BEZ1
Обозн. 1
Chiller Blue e+
BEZ2
Обозн. 2
Performance category 2,5 kW
B
Ширина
450 mm
H
Высота
820 mm
T
Глубина
710 mm
GL
total capacity
2500W
SP
Voltage
380 - 415 V, 3~, 50 Hz 440 - 480 V, 3~. 60 Hz
RE
Controler
e+ Controller
GEW
Вес
84.000 kg
CNSECLASS51
27-18-07-13
CNSECLASS70
27-18-07-13
CNSECLASS80
27-18-07-13
CNSETIM40
EC002516
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D