{rittal/system_klimatisierung/2_kuehlgeraete/2_wandanbau/3_nema_4x/3305_nema.prj},{NB=3305.504 (2)},{BEST=3305.504},{VERS1=2},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=RTT blue e Kühlgerät NEMA 4X},{BEZ2=Leistungsklasse 1500 W},{B=405},{H=1020},{T=358},{INFOPAGE=hb34_s344},{VERS=1},{PPATH=../../../kuehlgeraete/assemblies/3304_3305_asmtpl.prj},{VER=2},{GL=1,6/1,76 kW},{SP=230V 50/60Hz},{MAT=Edelstahl},{CNSECLASS51=27-18-07-04},{CNSECLASS70=27-18-07-04},{CNSECLASS80=27-18-07-04},{CNSETIM40=EC000855},{STATUSPIM=},{EOLDATE=},{GEW=51.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
3305.504 (2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3305 - RTT cooling unit- blue e NEMA 4X - performance category 1500 W
Bill of material
3305.504 (2)
BEST
Model No. SK
3305.504
3305.504
DETAIL
Detail
low
high
low
high
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
RTT cooling unit- blue e NEMA 4X
BEZ2
Designation 2
Performance category 1500 W
B
Width
405
mm
H
Height
1020
mm
T
Depth
358
mm
GL
total capacity
1,6/1,76 kW
1,6/1,76 kW
SP
rated operating voltage
230V 50/60Hz
230V 50/60Hz
MAT
Material
stainless steel
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
51.000
51.000
kg
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D