??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
3303.504 (2)
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3303 - RTT cooling unit- blue e NEMA 4X - performance category 500 W
明细表
3303.504 (2)
BEST
Model No. SK
DETAIL
细节图
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
RTT cooling unit- blue e NEMA 4X
BEZ2
名称2
Performance category 500 W
B
宽度
285 mm
H
高度
620 mm
T
深度
298 mm
GL
total capacity
SP
rated operating voltage
MAT
Material
stainless steel
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
25.000 kg
嵌入内容:预览图+生成选项
预览
CAD模型下载
3D
尺寸标注
2D