??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
3303.504 (2)
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3303 - RTT cooling unit- blue e NEMA 4X - performance category 500 W
Спецификация
3303.504 (2)
BEST
Model No. SK
DETAIL
Деталь
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
RTT cooling unit- blue e NEMA 4X
BEZ2
Обозн. 2
Performance category 500 W
B
Ширина
285 mm
H
Высота
620 mm
T
Глубина
298 mm
GL
total capacity
SP
rated operating voltage
MAT
Material
stainless steel
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
25.000 kg
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D