??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
3303.508(2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3303 - RTT cooling unit- blue e NEMA 3R/4 (outdoor) - performance category 500 W
Bill of material
3303.508(2)
BEST
Model No. SK
DETAIL
Detail
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Designation 1
RTT cooling unit- blue e NEMA 3R/4 (outdoor)
BEZ2
Designation 2
Performance category 500 W
B
Width
285 mm
H
Height
620 mm
T
Depth
298 mm
GL
total capacity
SP
rated operating voltage
MAT
Material
sheet steel
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
25.000 kg
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D