??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 янв. 2018 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 2
3273.500 (2)
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3273 - RTT cooling unit- blue e - performance category 1100 W
Спецификация
3273.500 (2)
BEST
Арт. №
DETAIL
Деталь
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
RTT cooling unit- blue e
BEZ2
Обозн. 2
Performance category 1100 W
B
Ширина
597 mm
H
Высота
417 mm
T
Глубина
475 mm
GL
total capacity
1,1/1,2 kW
SP
rated operating voltage
MAT
Material
Stahlblech
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
kg
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D