단종된 제품
2018. 1. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{rittal/system_klimatisierung/2_kuehlgeraete/1_dachaufbau/2_blue_e/3273.prj},{NB=3273.500 (2)},{BEST=3273.500},{STATUSPIM=},{EOLDATE=},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=RTT blue e Kühlgerät},{BEZ2=Leistungsklasse 1100 W},{B=597},{H=417},{T=475},{VE=4},{D2=475},{GL=1,1/1,2 kW},{SP=230V 50/60 Hz},{MAT=Stahlblech},{INFOPAGE=hb34_s348},{CNSECLASS51=27-18-07-04},{CNSECLASS70=27-18-07-04},{CNSECLASS80=27-18-07-04},{CNSETIM40=EC000855},{GEW=42.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
3273.500 (2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3273 - RTT cooling unit- blue e - performance category 1100 W
Bill of material
3273.500 (2)
BEST
Model No.
3273.500
3273.500
DETAIL
Detail
low
high
low
high
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
RTT cooling unit- blue e
BEZ2
Designation 2
Performance category 1100 W
B
Width
597
mm
H
Height
417
mm
T
Depth
475
mm
GL
total capacity
1,1/1,2 kW
SP
rated operating voltage
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
MAT
Material
Stahlblech
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
42.000
42.000
kg
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D