{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/1_filterluefter/2_therm_ec/3243_ec.prj},{NB=3243.500 (2)},{BEST=3243.500},{DETAIL=2},{VERS=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=TopTherm Filterlüfter EC},{BEZ2=Luftleistung 550 m³/h},{VE=1},{A=255.000},{C=222.000},{D=150.000},{F=234.000},{G=117.000},{INFOPAGE=hb34_s320},{B=323},{H=323},{T1=25},{T2=118.5},{E=292},{LL=550 m³/h},{SP=200-240V, 50/60 Hz},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{GEW=2.920}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
3243.500 (2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3243 - TopTherm filter-and-fan units with EC technology - air throughput 550 m³/h
Bill of material
3243.500 (2)
BEST
Model No.
3243.500
DETAIL
Detail
low
high
low
high
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
TopTherm filter-and-fan units with EC technology
BEZ2
Designation 2
air throughput 550 m³/h
B
Width
323
mm
H
Height
323
mm
T1
Depth
25
mm
T2
Depth
118.5
mm
LL
air throughput (unimpeded)
550 m³/h
SP
rated operating voltage
200-240V, 50/60 Hz
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
2.920
kg
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D