??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
3241.600 (2)
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3241 - TopTherm filter-and-fan units EMC - air throughput 230 m³/h
明细表
3241.600 (2)
BEST
型号
3241.600
DETAIL
细节图
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
TopTherm filter-and-fan units EMC
BEZ2
Designation 2
air throughput 230 m³/h
B
宽度
255 mm
H
高度
255 mm
T1
深度
25 mm
T2
深度
107 mm
LL
air throughput (unimpeded)
230/250 m³/h
SP
rated operating voltage
230V, 50/60 Hz
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
2.120 kg
嵌入内容:预览图+生成选项
预览
CAD模型下载
3D
尺寸标注
2D