??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
3240.800
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3240 EMC - Blue e+ Filterfan EMC - air throughput 175 m³/h
明细表
3240.800
BEST
型号
DETAIL
细节图
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
名称1
B
宽度
255 mm
H
高度
255 mm
T
深度
21 mm
LL
air throughput
175/157 m³/h
SP
rated operating voltage
FARBE
Colour
RAL 7035
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
嵌入内容:预览图+生成选项
预览
CAD模型下载
3D
尺寸标注
2D