{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/1_filterluefter/5_blue_e_plus_emv_filterluefter/3240_8x0.prj},{NB=3240.800(2)},{BEST=3240.800},{DETAIL=2},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Blue e+ Filterlüfter EMV 175/157 m³/h, 230 V, RAL 7035},{B=255},{H=255},{T=21},{ET=0},{LL=175/157 m³/h},{SP=230 V, 50/60 Hz},{FARBE=RAL 7035},{RAL=0.75,0.75,0.75,0.00},{GEW=0.000},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
3240.800
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3240 EMC - Blue e+ Filterfan EMC - air throughput 175 m³/h
Bill of material
3240.800
BEST
Model No.
3240.800
3240.800
DETAIL
Detail
low
high
low
high
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Designation 1
Blue e+ filter fan EMC 175/157 m³/h, 230 V, RAL 7035
Blue e+ filter fan EMC 175/157 m³/h, 230 V, RAL 7035
B
Width
255
mm
H
Height
255
mm
T
Depth
21
mm
LL
air throughput
175/157 m³/h
SP
rated operating voltage
230 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60 Hz
FARBE
Colour
RAL 7035
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D