??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
3240.900
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3240 EC - Blue e+ Filterfan EC - air throughput 218 m³/h
Bill of material
3240.900
BEST
Model No.
3240.900
DETAIL
Detail
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Designation 1
Blue e+ filter fan EC 218 m³/h, 100 V-240 V, RAL 7035
B
Width
255 mm
H
Height
255 mm
T
Depth
21 mm
LL
air throughput
218 m³/h
SP
rated operating voltage
100-240 V, 50/60Hz
FARBE
Colour
RAL 7035
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D