??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
3239.600 (2)
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3239 - TopTherm Filterlüfter EMV - Luftleistung 105 m³/h
Stückliste
3239.600 (2)
BEST
Best. Nr.
3239.600
DETAIL
Detail
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
TopTherm Filterlüfter EMV
BEZ2
Bez.2
Luftleistung 105 m³/h
B
Breite
204 mm
H
Höhe
204 mm
T1
Tiefe
24 mm
T2
Tiefe
90 mm
LL
Luftleistung (Freiblasend)
105/120 m³/h
SP
Spannung
230V, 50/60 Hz
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
1.200 kg
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D