{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/1_filterluefter/3_therm_emv/3239_emv.prj},{NB=3239.600 (2)},{BEST=3239.600},{DETAIL=2},{VERS=3},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=TopTherm Filterlüfter EMV},{BEZ2=Luftleistung 105 m³/h},{VE=1},{C=176.000},{D=120.000},{F=185.000},{G=92.500},{INFOPAGE=hb34_s321},{B=204},{H=204},{T1=24},{T2=90},{E=177},{LL=105/120 m³/h},{SP=230V, 50/60 Hz},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{GEW=1.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
3239.600 (2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3239 - TopTherm filter-and-fan units EMC - air throughput 105 m³/h
Bill of material
3239.600 (2)
BEST
Model No.
3239.600
DETAIL
Detail
low
high
low
high
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
TopTherm filter-and-fan units EMC
BEZ2
Designation 2
air throughput 105 m³/h
B
Width
204
mm
H
Height
204
mm
T1
Depth
24
mm
T2
Depth
90
mm
LL
air throughput (unimpeded)
105/120 m³/h
SP
rated operating voltage
230V, 50/60 Hz
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
1.200
kg
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D