??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
3238.500 (2)
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3238 - TopTherm filter-and-fan units with EC technology - air throughput 55 m³/h
Спецификация
3238.500 (2)
BEST
Арт. №
3238.500
DETAIL
Деталь
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
TopTherm filter-and-fan units with EC technology
BEZ2
Designation 2
air throughput 55 m³/h
B
Ширина
148.5 mm
H
Высота
148.5 mm
T1
Глубина
16 mm
T2
Глубина
58.5 mm
LL
air throughput (unimpeded)
55 m³/h
SP
rated operating voltage
200-240V, 50/60 Hz
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
0.620 kg
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D