??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
3238.100 (2)
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3238 - TopTherm filter-and-fan units - air throughput 55 m³/h
Спецификация
3238.100 (2)
BEST
Арт. №
DETAIL
Деталь
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
TopTherm filter-and-fan units
BEZ2
Designation 2
Luftleistung 55 m³/h
B
Ширина
148.5 mm
H
Высота
148.5 mm
T1
Глубина
16 mm
T2
Глубина
58.5 mm
LL
air throughput (unimpeded)
SP
rated operating voltage
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
kg
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D