??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
3237.600 (2)
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3237 - TopTherm Filterlüfter EMV - Luftleistung 20 m³/h
Stückliste
3237.600 (2)
BEST
Best. Nr.
3237.600
DETAIL
Detail
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
TopTherm Filterlüfter EMV
BEZ2
Bez.2
Luftleistung 20 m³/h
B
Breite
116.5 mm
H
Höhe
116.5 mm
T1
Tiefe
16 mm
T2
Tiefe
43 mm
LL
Luftleistung (Freiblasend)
20/25 m³/h
SP
Spannung
230V, 50/60 Hz
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
0.490 kg
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D