??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
3187.930(2)
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3187 - Blue e+ cooling unit - performance category 2500 W
Спецификация
3187.930(2)
BEST
Model No.
DETAIL
Деталь
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Обозн. 1
BEZ2
Обозн. 2
B
Ширина
450 mm
H
Высота
1600 mm
T
Глубина
294 mm
GL
total capacity
SP
rated operating voltage
110 - 240, 1~, 50/60 380 - 480, 3~, 50/60
MAT
Material
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Вес
kg
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D