{rittal/system_klimatisierung/2_kuehlgeraete/2_wandanbau/0_blue_e_plus/3187_asmtab.prj},{NB=3187.930(2)},{BEST=3187.930},{DETAIL=2},{INFOWWW=Webseite},{BEZ1=Blue e+ Kühlgerät},{BEZ2=mit e+ Controller},{B=450},{H=1600},{T=294},{GL=2.6 kW},{SP=110 - 240, 1~, 50/60 380 - 480, 3~, 50/60},{MAT=Stahlblech},{INFOPAGE=nh2015_s77},{VER=1},{CNSECLASS51=27-18-07-04},{CNSECLASS70=27-18-07-04},{CNSECLASS80=27-18-07-04},{CNSETIM40=EC000855},{PPATH=assemblies/blue_e_plus_asmtpl.prj},{GEW=55.200},{VIS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
3187.930(2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3187 - Blue e+ cooling unit - performance category 2500 W
Bill of material
3187.930(2)
BEST
Model No.
3187.930
3187.930
DETAIL
Detail
low
high
low
high
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Designation 1
Blue e+ cooling unit
Blue e+ cooling unit
BEZ2
Designation 2
with e+ controler
with e+ controler
B
Width
450
mm
H
Height
1600
mm
T
Depth
294
mm
GL
total capacity
2.6 kW
2.6 kW
SP
rated operating voltage
110 - 240, 1~, 50/60 380 - 480, 3~, 50/60
MAT
Material
Sheet steel
Sheet steel
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Weight
55.200
55.200
kg
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D