??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
3144.000
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3144 - Drucklüfter - Leistungsklasse 320m³/h
Stückliste
3144.000
BEST
Best.-Nr. SK
3144.000
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Drucklüfter für 482,6mm (19")
BEZ2
Bez.2
Luftleistung 320 m³/h
B
Breite
482.6 mm
H
Höhe
88 mm
T
Tiefe
158 mm
LL
Luftleistung
320 m³/h
SP
Spannung
230V 50/60Hz
ML
mit Lüfter
ja
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
2.020 kg
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D