??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
3139.100 (2)
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3139 - Roof-mounted fan - Performance category 500m³/h
明细表
3139.100 (2)
BEST
型号
DETAIL
细节图
BEZ1
名称1
Roof-mounted fan
BEZ2
名称2
Air throughput 500m³/h
B
宽度
400 mm
H
高度
133 mm
T
深度
400 mm
LL
air throughput
500m³/h
SP
rated operating voltage
ML
with fan
yes
CNSECLASS51
27-18-07-07
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
5.200 kg
嵌入内容:预览图+生成选项
预览
CAD模型下载
3D
尺寸标注
2D