??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
3139.100 (2)
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3139 - Roof-mounted fan - Performance category 500m³/h
Спецификация
3139.100 (2)
BEST
Арт. №
DETAIL
Деталь
BEZ1
Обозн. 1
Roof-mounted fan
BEZ2
Обозн. 2
Air throughput 500m³/h
B
Ширина
400 mm
H
Высота
133 mm
T
Глубина
400 mm
LL
air throughput
500m³/h
SP
rated operating voltage
ML
with fan
yes
CNSECLASS51
27-18-07-07
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
5.200 kg
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D