??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
3139.100 (2)
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3139 - Dachlüfter - Leistungsklasse 500m³/h
Stückliste
3139.100 (2)
BEST
Best.-Nr.
DETAIL
Detail
BEZ1
Bez.1
Dachlüfter
BEZ2
Bez.2
Luftleistung 500 m³/h
B
Breite
400 mm
H
Höhe
133 mm
T
Tiefe
400 mm
LL
Luftleistung
500m³/h
SP
Spannung
ML
mit Lüfter
ja
CNSECLASS51
27-18-07-07
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
5.200 kg
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D