??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
3130.100
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3130 - RTT Luft/Luft Wärmetauscher - Leistungsklasse 90W/K
Stückliste
3130.100
BEST
Best.-Nr.
3130.100
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
RTT Luft/Luft Wärmetauscher
BEZ2
Bez.2
Leistungsklasse 90 W/K
B
Breite
400 mm
H
Höhe
1580 mm
T
Tiefe
215 mm
SW
spezifische Wärmeleistung
90 W/K
SP
Spannung
230V 50/60Hz
MAT
Material
Stahlblech
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514
GEW
Gewicht
34.000 kg
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D